제품 게시
Changing table Elin80 Forma Corian
Jeltec

Changing table Elin80 Forma Corian

Elin 80 Forma Corian is an electrical height adjustable changing table with a working height between 60-110 cm. The changing table is equipped with a phthalate-free mattress and high rims.To avoid heavy lifting the changing table can be complemented with Klättra steps. The changing table is made in Corian® material.

To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

기술 사양
  • 특징 참조Elin80corian
  • 제품군Changing stations
  • 제품분류Fast
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료철
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)44.5
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽
노르웨이
덴마크
스웨덴
핀란드