제품 게시
Changing table Lyfta 100 V Golv
Changing table Lyfta 100 V Golv
    Jeltec
    보관됨

    Changing table Lyfta 100 V Golv

    Lyfta 100V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Lyfta 100V is available in birch or white laminate.

    To avoid pinch injuries, it is very important to ensure there is enough space for a safety distance when installing changing tables with adjustable hight. Read more about current safety standard under the link Installation guide.

    사양
    • Bredd på mototskåp: 60 cm

      Bredd skötbordsskiva: 100 cm

      Djup: 80 cm

      Reglering: Elektrisk, arbetshöjd 30-110 cm (barnen kan själva krypa upp på bordet)

      Variant: Golvstående

      Materialspecifikation:
      Golvstativ: Vit metall
      Motorskåp: FCS märkt björkplywood.
      Skötbordsskiva: inkl. tvättho till vänster, blandare och avloppsdetaljer samt höga skötbordskanter (14 cm) finns att få i tre materialvarianter;
      - FSC märkt högtryckslaminerad björkplywood med rundade kanter (björk eller vit)
      - Corian® - Ett porfritt och skarvlöst material som avvisar fukt, smuts och bakterier.
      - Kompaktlaminat - Ett slitstarkt material som är lätt att rengöra.
      Madrass: Kallskum överdraget med ftalatfritt konstläder, certifierade enligt ÖEKO-TEX Standard 100 klass 1.

    기술 사양
    • 특징 참조Lyfta100V
    • 제품군Changing stations
    • 제품분류Lyfta
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-18
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)60
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings