제품 게시
Changing table Lyfta Vägg 120V Corian
Jeltec
보관됨

Changing table Lyfta Vägg 120V Corian

Skötbord Lyfta 120v vagg Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table suface it comes equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components.The changing table is available in Corian® material.
기술 사양
  • 특징 참조Lyfta120Vvaggcorian
  • 제품군Changing stations
  • 제품분류Elit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)1200
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)83
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings