제품 게시
Changing table Lyfta 140 V
Changing table Lyfta 140 V
    Jeltec
    보관됨

    Changing table Lyfta 140 V

    Lyfta 140V is an electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level. The changing table has a washing area embedded to the left on the changing table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high side barrier, a mixer tap with pull-out shower and drainage components. Lyfta 140V is available in birch or white laminate.

    기술 사양
    • 특징 참조Lyfta140V
    • 제품군Changing stations
    • 제품분류Lyfta
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-18
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)71
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings