제품 게시
Changing table Lyfta Vägg  80 Corian
Jeltec
보관됨

Changing table Lyfta Vägg 80 Corian

Skötbord Lyfta 80 Corian is an wall-mounted electrical changing table with a minimum height of 30 cm and maximum height of 110 cm. Children easily climb up on the changing table from floor level and then you simply set the right working height with the controller. Skötbord Lyfta 80 includes a phthalate-free mattress and high rims and is available Corian® material.
기술 사양
  • 특징 참조Lyfta80vaggCorian
  • 제품군Changing stations
  • 제품분류Lyfta
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료나무
  • 부 재료
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)73
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
  • OmniClass 번호23-21 00 00
  • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings