제품 게시
Washing bench Tvättbänk
Washing bench Tvättbänk
    Jeltec

    Washing bench Tvättbänk

    The washing bench are designed to minimize the risk of pressure injuries when placed beside a height adjustable changing table. It comes complete with a mixer tap and pull-out shower, drainage components and 12 cm deep wire baskets. Available in birch or white laminate.
    기술 사양
    • 특징 참조Tvattbank
    • 제품군Changing stations
    • 제품분류Tvättbänk
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)900
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)30
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽