당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Skötbord Björk 100

문서 번호: bjork100
제조 업체: Jeltec
제품군: Changing stations
제품 그룹: Björk
너비 (mm): 1000
높이 (mm): 900
깊이 (mm): 800
게시 날짜: 2016-10-17
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
Skötbord Björk 100 is part of a series of changing tables with a lovely wood finish and a fixed working height (90cm). The changing table is equipped with 6 wire baskets (suitable for nappy storage) a phthalate-free mattress and high rims. To avoid having to lift children, you can supplement the changing table with the changing table steps, Trappan, or the traditional changing table steps, Stegen. These tables are available in birch or white laminate.


주요 자료: Wood
보조 자료: Steel
설계: Sweden
제조: Sweden
무게순 (Kg): 47

BIMobject 카테고리: 가구 - 가구
IFC 분류: Furnishing Element
UNSPSC 이름: Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드: 56
Uniclass 1.4 코드: L8211
Uniclass 1.4 설명: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass 번호: 23-21 00 00
OmniClass 제목: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®