당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Dubbel - Bjork 120H & Skötbord Elit

문서 번호: bjork120H-Elit
제조 업체: Jeltec
제품군: Changing stations
제품 그룹: Björk
깊이 (mm): 800
게시 날짜: 2016-10-17
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (7)
If you combine Skötbord Elit with Skötbord Björk120 with sink you get a workspace with a fixed working height (90cm) and a workspace where the height is adjustable (57-110cm). These tables are equipped with phthalate-free mattresses and high rims. With the changing table with washing area, a mixer tap with pull-out shower and drainage components are included. To save lifting, Skötbord Elit can be supplemented with the Klättra climb accessory. Skötbord Björk can be supplemented with Trappan or Stegen.


주요 자료: Wood
보조 자료: Steel
설계: Sweden
제조: Sweden
무게순 (Kg): 84

BIMobject 카테고리: 가구 - 가구
IFC 분류: Furnishing Element
UNSPSC 이름: Furniture and Furnishings
UNSPSC 코드: 56
Uniclass 1.4 코드: L8211
Uniclass 1.4 설명: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
OmniClass 번호: 23-21 00 00
OmniClass 제목: Furnishings, Fixtures and Equipment Products
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
이 제품은 다음에서 사용할 수 있습니다:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject®