제품 게시
Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on left, white incl. mounting skrews
Jika-FI

Cubito washbasin 45x25 cm, taphole on left, white incl. mounting skrews

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - Asymmetric small washbasins Cubito ideal solve the needs of small bathrooms. They can have the storage space right or left in accordance with the user's need.
기술 사양
  • 특징 참조PJ8114230001051
  • 제품군Mio
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-09-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)250
  • 너비(mm)450
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815