제품 게시
Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left
Jika-FI

Lyraplus basin 40x31 cm with tap hole on the left

This BIM object is produced in conjunction with Laattapiste - LYRA plus is synonymous to traditional washbasins: elegant shapes, practical slightly raised rim, soft lines. Even the smallest bathroom can be cozy and practically furnished. We provide 10 years warranty on ceramic products!
기술 사양
  • 특징 참조SAR1179
  • 제품군Lyraplus
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-09-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)145
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)310
관련성
  • 주 재료도기
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815