제품 게시
PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat
Jika

PADANA Square shower tray 90x90 cm gel coat

Square shower tray Padana, 90x90 cm, gel coat
기술 사양
  • 특징 참조211932
  • 제품군Padana
  • 제품분류Shower trays
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)75
  • 너비(mm)945
  • 깊이(mm)945
관련성
  • 주 재료자연석 모음
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText