제품 게시
LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
    Jika

    LYRA PLUS Shower enclosure 90x90x190 cm, corner

    별점 3.8/53.8(6 리뷰)
    Shower enclosure 90x90x190 cm, corner
    기술 사양
    • 특징 참조253382
    • 제품군Lyra Plus
    • 제품분류Shower cabins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-03-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1900
    • 너비(mm)880
    • 깊이(mm)880
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가체코 공화국
    • 제조국가중국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 코드30181507
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Curtains
    • OmniClass 번호23-31 17 25
    • OmniClass 제목Shower Screens
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카