제품 게시
CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
Jika

CUBITO PURE Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings

Shower screen walk-in 68x90 cm, full version, for shower tray 120/130x90 cm, two side mouldings
기술 사양
  • 특징 참조255242
  • 제품군Cubito pure
  • 제품분류Shower screens
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1950
  • 너비(mm)30
  • 깊이(mm)865
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 코드30181507
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Curtains
  • OmniClass 번호23-31 17 25
  • OmniClass 제목Shower Screens
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText