제품 게시
PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm
Jika

PURE Glass wall 130 to the corner for shower tray 1300 mm

Glass wall 130 to the corner for shower tray 130 x 80 and 130 x 90, profile silver, glass perla
기술 사양
  • 특징 참조267424
  • 제품군Pure
  • 제품분류Shower enclosures
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-11-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2000
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)1300
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)70
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Glass doors
  • UNSPSC 코드30171501

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카