제품 게시
PURE Walk in 680 x 800 for shower tray 1200 x 800 mm, 1300 x 800 mm
Jika

PURE Walk in 680 x 800 for shower tray 1200 x 800 mm, 1300 x 800 mm

Walk in 680 x 800 for shower tray 120 x 80, 130 x 80, profile silver, glass perla
기술 사양
  • 특징 참조268423
  • 제품군Pure
  • 제품분류Shower enclosures
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-11-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2000
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)800
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)50
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Glass doors
  • UNSPSC 코드30171501

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카