제품 게시
NION Fixed shower screen 900 mm, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment.
Jika

NION Fixed shower screen 900 mm, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment.

Fixed shower screen 900 mm, glossy silver-colour profile, 6mm transparent glass with special JIKA perla GLASS treatment.
기술 사양
  • 특징 참조2972N2
  • 제품군Nion
  • 제품분류Shower screens
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-03-31
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료놋쇠
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
  • UNSPSC 코드30181507
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 44 16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Shower Curtains
  • OmniClass 번호23-31 17 25
  • OmniClass 제목Shower Screens
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카