제품 게시
DEEP by JIKA Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm
Jika

DEEP by JIKA Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm

Basin mixer with brass pop-up, fixed spout 103 mm
기술 사양
  • 특징 참조3111U10041111
  • 제품군Deep by JIKA
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료크롬
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)2.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText