제품 게시
TALAS TRENDY Single lever basin mixer, fixed spout 105 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
Jika

TALAS TRENDY Single lever basin mixer, fixed spout 105 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome

Single lever basin mixer, fixed spout 105 mm, with metal pop-up waste, flow rate 5 l/min, chrome
기술 사양
  • 특징 참조3112E10041111
  • 제품군Talas Trendy
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료크롬
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카