제품 게시
TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
Jika

TALAS TRENDY Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome

Kitchen wall mounted mixer, 150 mm swivel spout, chrome
기술 사양
  • 특징 참조3112E70042201
  • 제품군Talas Trendy
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료크롬
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카