제품 게시
LYRA SMART Single lever shower wall mounted mixer, without shower set, chrome
Jika

LYRA SMART Single lever shower wall mounted mixer, without shower set, chrome

Single lever shower wall mounted mixer, without shower set, chrome
기술 사양
  • 특징 참조3311Z70044001
  • 제품군Lyra Smart
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2022-01-11
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료크롬
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
  • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카