제품 게시
CUBITO N Bidet mixer w pop-up waste
Jika

CUBITO N Bidet mixer w pop-up waste

Bidet mixer with pop-up waste
기술 사양
  • 특징 참조3411X10041111
  • 제품군Cubito N
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)320
  • 깊이(mm)175
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료크롬
  • 설계국가스페인
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)1.621
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015 설명Bidet taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카