제품 게시
RIO Hand shower, 1 function, chromed
Jika

RIO Hand shower, 1 function, chromed

Hand shower, 1 function, chromed
기술 사양
  • 특징 참조3611R00040011
  • 제품군Rio
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료크롬
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)0.2
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 19
  • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카