제품 게시
RIO Shower set (Ø 100, hand shower, chromed shower hose, bar)
Jika

RIO Shower set (Ø 100, hand shower, chromed shower hose, bar)

Shower set (Ø 100, hand shower, chromed shower hose, bar)
기술 사양
  • 특징 참조3651R00043711
  • 제품군Rio
  • 제품분류Showers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 부 재료크롬
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가중국
  • 순 중량(Kg)0.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Showers
  • UNSPSC 코드30181503
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 19
  • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카