제품 게시
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers
    Jika

    CUBITO N Vanity unit for washbasin 810423, one/two drawers

    This Cubito vanity unit cherishes the newest trends in bathroom furnishing, namely the surprising simplicity at a glance. Full draw-out runners on the drawers, with self-close system and load capacity starting from 30 kg. Wooden décor replicates the texture and depth of solid wood. Runners for under-counter vanity feature push-to-open function, so on handles are installed. ABS edges glued by PUR adhesive maximize resistance to water.
    기술 사양
    • 특징 참조40J423
    • 제품군Cubito N
    • 제품분류Base units and countertops
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-10-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)480
    • 너비(mm)590
    • 깊이(mm)426
    관련성
    • 주 재료MDF 보드
    • 설계국가체코 공화국
    • 제조국가체코 공화국
    • 순 중량(Kg)17.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Cabinets
    • UNSPSC 코드30161801
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카