제품 게시
MIO N Vanity unit for washbasin Mio N 812712, 2 drawers
MIO N Vanity unit for washbasin Mio N 812712, 2 drawers
    Jika

    MIO N Vanity unit for washbasin Mio N 812712, 2 drawers

    Vanity unit
    기술 사양
    • 특징 참조40J713
    • 제품군Mio N
    • 제품분류Base units and countertops
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-03-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)588
    • 너비(mm)445
    • 깊이(mm)515
    관련성
    • 주 재료MFC 보드
    • 설계국가체코 공화국
    • 제조국가체코 공화국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC010013
    • ETIM 이름Bathroom vanity
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
    • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText