제품 게시
MIO N Vanity unit for basin Mio N 812716, 2 drawers
Jika

MIO N Vanity unit for basin Mio N 812716, 2 drawers

Vanity unit
기술 사양
  • 특징 참조40J716
  • 제품군Mio N
  • 제품분류Base units and countertops
  • 게시일2021-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)588
  • 너비(mm)445
  • 깊이(mm)760
관련성
  • 주 재료MFC 보드
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 15 33 13
  • OmniClass 제목Residential Bathroom Specialty Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText