제품 게시
CUBE Vanity unit 540 mm with two doors incl. washbasin 55 x 43 cm
Jika

CUBE Vanity unit 540 mm with two doors incl. washbasin 55 x 43 cm

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
기술 사양
  • 특징 참조453611
  • 제품군Cube
  • 제품분류Base unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)622
  • 너비(mm)422
  • 깊이(mm)540
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)27
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 설명Vanity units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카