제품 게시
CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin
Jika

CUBE Vanity unit 440 mm with two doors incl. washbasin

CUBE Vanity unit with two doors incl. washbasin
기술 사양
  • 특징 참조453621
  • 제품군Cube
  • 제품분류Base unit
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-11-29
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)607
  • 너비(mm)422
  • 깊이(mm)440
관련성
  • 주 재료MDF 보드
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)23
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Cabinets
  • UNSPSC 코드30161801
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 설명Vanity units
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
  • OmniClass 번호23-31 25 13
  • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카