제품 게시
CLEAR Mirror with LED lighting
Jika

CLEAR Mirror with LED lighting

This mirror from Clear series is equipped with heating foil against fogging, that means no more tiresome wiping. Recommended for bathrooms receiving no daylight. Thanks to the safe shielding level IP44, it may be installed 60 cm from the bathtub. With connection box 230 V, and bevell 5 mm.
기술 사양
  • 특징 참조455725
  • 제품군CLEAR
  • 제품분류Mirrors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)810
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)40
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)4.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
  • OmniClass 번호23-21 37 13 15
  • OmniClass 제목Mirrors
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카