제품 게시
DEEP BY JIKA Small washbasin
Jika

DEEP BY JIKA Small washbasin

기술 사양
  • 특징 참조815615
  • 제품군Deep by JIKA
  • 제품분류Basins
  • 게시일2021-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)145
  • 너비(mm)230
  • 깊이(mm)500
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)6.8
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카