제품 게시
CUBITO Built-in washbasin
Jika

CUBITO Built-in washbasin

State-of-the-art trends in bathroom furnishing have been captured for the striking simplicity of this drop-in Cubito washbasin, 55 cm long. Faucet not included. The special surface treatment JIKA perla facilitates maintenance, extends lifetime and sparkles durable cleanliness by preventing the deposition of dirt and scale. 10-year warranty provided.
기술 사양
  • 특징 참조817422
  • 제품군Cubito
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)165
  • 너비(mm)550
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)7.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sinks
  • UNSPSC 코드30181504
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카