제품 게시
MIO RIMLESS Wall-hung WC, rimless
Jika

MIO RIMLESS Wall-hung WC, rimless

별점 4.0/54.0(7 리뷰)
Wall-hung WC, washdown, rimless
기술 사양
  • 특징 참조820714
  • 제품군Mio Rimless
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-11-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)360
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)540
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)23.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카