제품 게시
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

기술 사양
  • 특징 참조821615
  • 제품군Deep by JIKA
  • 제품분류WCs
  • 게시일2021-07-07
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)430
  • 너비(mm)360
  • 깊이(mm)540
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)23.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 설명WC suites
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카