제품 게시
LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical
Jika

LYRA PLUS Floorstanding WC combi compl washdown vertical

A glimpse of traditional floorstanding WCs combination complete, this one from Lyra plus series remains synonymous to harmonic shapes and classic lines. Among its advantages, the spotlight goes to the easy access to the flushing mechanism. Fitted with either bottom or side water inlet. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options. 10-year warranty provided. The seat and cover must be ordered separately.
기술 사양
  • 특징 참조826387
  • 제품군Lyra Plus
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-03-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)770
  • 너비(mm)635
  • 깊이(mm)360
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)31.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilets
  • UNSPSC 코드30181505
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카