제품 게시
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

This Deep by JIKA cistern contains a bottom water inlet valve. Dual Flush mechanism economizes the water flow with 3 or 6 litres options, and comes improved with simpler installation, flushing control and better security against theft. 10-year warranty on ceramic products plus 5-year warranty on flushing mechanisms provided.
기술 사양
  • 특징 참조827612
  • 제품군Deep by JIKA
  • 제품분류Cisterns
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)390
  • 너비(mm)425
  • 깊이(mm)175
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)11.3
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilet tanks
  • UNSPSC 코드30181515
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카