제품 게시
DEEP BY JIKA Cistern
Jika

DEEP BY JIKA Cistern

Cistern
기술 사양
  • 특징 참조828612
  • 제품군Deep by JIKA
  • 제품분류Cisterns
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-23
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)360
  • 너비(mm)380
  • 깊이(mm)170
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)12.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카