제품 게시
SPLIT Urinal division with installation kit
Jika

SPLIT Urinal division with installation kit

Urinal division Split, with installation kit
기술 사양
  • 특징 참조847601
  • 제품군Split
  • 제품분류Covers and divisions
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)660
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 스크린 및 칸막이
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Restroom partitions
  • UNSPSC 코드30181508
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_74
  • Uniclass 2015 설명Urinal dividers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 21 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Compartments and Cubicles
  • OmniClass 번호23-15 11 15 11
  • OmniClass 제목Toilet Compartments and Urinal Screens
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카