제품 게시
TIGO Asymmetric ceramic shower tray, left version
Jika

TIGO Asymmetric ceramic shower tray, left version

Asymmetric ceramic shower tray, left version
기술 사양
  • 특징 참조852210
  • 제품군Tigo
  • 제품분류Shower tray
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-06-23
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)85
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)1000
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)35
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 설명Shower trays
  • OmniClass 번호23-31 17 15
  • OmniClass 제목Shower Enclosure Bases

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카