제품 게시
MODUL PL3 push-button dual flush, chromed matte
Jika

MODUL PL3 push-button dual flush, chromed matte

PL3 push-button dual flush, chromed matte
기술 사양
  • 특징 참조893664
  • 제품군Modul
  • 제품분류Installation systems
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)160
  • 너비(mm)10
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 설명Flush control devices
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카