제품 게시
MODUL Plastic cistern for freestanding WCs, side cistern filling 3/8
Jika

MODUL Plastic cistern for freestanding WCs, side cistern filling 3/8

Plastic cistern for freestanding WCs, side cistern filling 3/8
기술 사양
  • 특징 참조893710
  • 제품군Modul
  • 제품분류Cisterns
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-02-25
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)118
  • 너비(mm)370
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Toilet tanks
  • UNSPSC 코드30181515
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 설명WC cisterns
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 19 19
  • OmniClass 제목Water Closet Tanks
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText