제품 게시
MIO Freestanding acrylic oval bathtub, incl. Click-clack waste
Jika

MIO Freestanding acrylic oval bathtub, incl. Click-clack waste

Freestanding acrylic oval bathtub, incl. Click-clack waste
기술 사양
  • 특징 참조H240712xxx0001
  • 제품군Mio
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)600
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011609
  • ETIM 이름Bath
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카