제품 게시
PONTA DF - Fixed shower screen 1200 mm, walk-in, transparent glass
Jika

PONTA DF - Fixed shower screen 1200 mm, walk-in, transparent glass

DF - Fixed shower screen 1200 mm, walk-in, transparent glass
기술 사양
  • 특징 참조H260515xxx6681
  • 제품군PONTA
  • 제품분류Shower screens
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-20
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1950
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가포르투갈
  • 제조국가포르투갈
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC010892
  • ETIM 이름Shower wall walk-in
  • Uniclass 2015 코드Ac_35_80_80
  • Uniclass 2015 설명Showering
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
  • OmniClass 번호23-31 17 25
  • OmniClass 제목Shower Screens

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카