제품 게시
PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
Jika

PONTA STYLE Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start

Single lever basin deck-mounted mixer, pop-up waste, fixed spout L=104 mm, Cold Start
기술 사양
  • 특징 참조H3112H1xxx1111
  • 제품군PONTA STYLE
  • 제품분류Faucets
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-11-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료유기
  • 부 재료크롬
  • 설계국가터키
  • 제조국가터키
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011328
  • ETIM 이름Washbasin mixing tap
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카