제품 게시
PONTA STYLE Single lever basin concealed mixer, complete: brass body + design part, Mix Start
PONTA STYLE Single lever basin concealed mixer, complete: brass body + design part, Mix Start
    Jika

    PONTA STYLE Single lever basin concealed mixer, complete: brass body + design part, Mix Start

    Single lever basin concealed mixer, complete: brass body + design part, Mix Start
    기술 사양
    • 특징 참조H3112H6xxx1201
    • 제품군PONTA STYLE
    • 제품분류Faucets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-11-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유기
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카