제품 게시
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    Jika

    CUBIX Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder

    Single lever bath-shower mixer, wall mounted, with shower set: hand shower, shower hose, shower holder
    기술 사양
    • 특징 참조H3212I7xxx1311
    • 제품군CUBIX
    • 제품분류Faucets
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-10-06
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유기
    • 부 재료크롬
    • 설계국가중국
    • 제조국가중국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010862
    • ETIM 이름Bath mixing tap
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 설명Bath taps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 39
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카