제품 게시
CUBITO STYLE Washbasin
Jika

CUBITO STYLE Washbasin

Washbasin
기술 사양
  • 특징 참조H810443xxx1041
  • 제품군CUBITO STYLE
  • 제품분류Basins
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-09-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)155
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011550
  • ETIM 이름Washbasin
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카