제품 게시
PURE STYLE WC combi pan, back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless
Jika

PURE STYLE WC combi pan, back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless

WC combi pan, back to wall, vario outlet, Vortex/Rimless
기술 사양
  • 특징 참조H825421xxx0001
  • 제품군PURE STYLE
  • 제품분류WCs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-10-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)420
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가스페인
  • 제조국가중국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011289
  • ETIM 이름Toilet closet
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카