제품 게시
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
MODUL PL11 dual flush plate
    Jika

    MODUL PL11 dual flush plate

    PL11 dual flush plate
    기술 사양
    • 특징 참조H893602xxx0001
    • 제품군Modul
    • 제품분류Flush plates
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-11-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)160
    • 너비(mm)250
    • 깊이(mm)23
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 설계국가스페인
    • 제조국가중국
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC000013
    • ETIM 이름Base plate for flush mounted installation
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 설명WC flushing valves
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-27 33 00
    • OmniClass 제목Valve Actuators

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카