제품 게시
LYRA PLUS Washbasin, 80 cm
Jika

LYRA PLUS Washbasin, 80 cm

Washbasin, 80 cm
사양
  • A glimpse of traditional washbasin, this one from Lyra Plus series remains synonymous to harmonic shapes and classic lines. The Lyra Plus Viva washbasin with a width of 800 mm with side ceramic shelves in a modern geometric design was designed in line with current bathroom trends. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
기술 사양
  • 특징 참조H810386
  • 제품군Lyra Plus
  • 제품분류Basin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-07-02
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)165
  • 너비(mm)800
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)19
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText