제품 게시
MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right
Jika

MIO N Asymmetric washbasin, 75 cm, right

Asymmetric washbasin, 75 cm, right
사양
  • Serie Mio-N excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The 750 mm wide asymmetric Mio-N washbasin has large side ceramic shelve on the right. To simplify washbasin maintenance and extend its lifecycle we recommend specially-developed JIKA Perla ceramics surface treatment. An extended 10-year warranty is provided for all JIKA ceramic products.
기술 사양
  • 특징 참조H811710
  • 제품군Mio N
  • 제품분류Basin
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-11-08
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)750
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 설계국가체코 공화국
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)16.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • OmniClass 번호23-31 13 00
  • OmniClass 제목Sinks

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카